WV1-8X4

Racores acodados de conexión rápida
Serie WV

  • Reducción de costes mediante un montaje y desmontaje rápidos
  • Acodada y orientable 
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Rosca de conexiónG1/8"
Conexión de manguera Ø exterior4 [mm]