PMK15-6

Placa distanciadora
Serie

A55 [mm]
A115 [mm]
B139 [mm]
B215 [mm]
B315.5 [mm]
DiseñoPlaca adaptadora
Tamaño constructivoPMK15
Peso0.098 [kg]
T6 [mm]
DisponibilidadEstándar
HomologacionesLABS / REACH / RoHS