F010-08-012
![](/fileadmin/_processed_/f/4/csm_ZIM_BIL_ART_F010-08-011-BELLINO__SALL__AIN__V1_eb50a6662a.png)
Amortisseurs à fluide
Série Bellino
Données techniques
Technologie | Defined Classic |
Courbe de fonctionnement de l’amortisseur | Linéaire constante |
Force de l’amortisseur | 200 [N] |
Tolérance de l’amortisseur | +25/-25 [N] |
Vitesse de l’amortisseur | 50 [mm/s] |
Course libre | Non |
Longueur de la course libre | 0.0 [mm] |
Retour à la position initiale du ressort de l’amortisseur | Oui |
Couleur du corps de l’amortisseur | Jaune PMS135C |
Couleur du couvercle de l’amortisseur | Noir RAL9005 |
Ø du corps de l’amortisseur | 8.0 [mm] |
Longueur du corps de l’amortisseur | 29.5 [mm] |
Ø de la tige de piston de l’amortisseur | 1.8 [mm] |
Raccordement du corps de l’amortisseur | Sans raccordement |
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseur | Sans tête |
Environnement d’application | Modèle standard |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger