E050-10-003

Dispositif de rentrage automatique
Série Retro 2
Données techniques
Masse à freiner | 25.0 [kg] |
Direction de travail | Fermeture vers l’intérieur |
Course libre | Oui |
Longueur de la course libre | 10.0 [mm] |
Technologie | Friction |
Longueur totale max. | 201.0 [mm] |
Couleur du corps du DRA | Gris RAL7035 |
Couleur du levier à crans du DRA | Gris RAL7042 |
Ø des perçages du DRA | 3.5 [mm] |
Largeur du DRA | 10.4 [mm] |
Hauteur du DRA | 18.5 [mm] |
Modèle du levier à crans du DRA | Type A |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger