E050-08-236
![](/fileadmin/_processed_/d/b/csm_ZIM_BIL_ART_E050-08-147-SILENTODOPPIO50__SALL__AIN__V1_5ed599bff8.png)
Dispositif de rentrage automatique
Série Silento Doppio 50
Données techniques
Masse à freiner | 50.0 [kg] |
Direction de travail | Fermeture vers l’intérieur des deux côtés |
Course libre | Non |
Longueur de la course libre | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Longueur totale max. | 237.0 [mm] |
Couleur du corps du DRA | Gris RAL7035 |
Couleur du levier à crans du DRA | Naturel |
Ø des perçages du DRA | 4.2 [mm] |
Largeur du DRA | 12.2 [mm] |
Hauteur du DRA | 17.8 [mm] |
Modèle du levier à crans du DRA | Type A |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger