MCM-PN-00-00-A

Master Communication Module
Série BCM / MCM
- Toutes les pinces IO-Link de Zimmer Group et les composants IO-Link MATCH peuvent être utilisés quelle que soit la structure de la base du robot ou de l’installation
- Aucune complication liée à la pose de câbles dans le robot ou l’installation (aucun anneau de friction, élément de contact, etc. requis)
- Aucune erreur due au déplacement d’un câble de données (obstacle mécanique, rupture de fil) Pièce d’usure éliminée
- Évolutif, possibilité d’ajouter d’autres pinces en toute simplicité en s’inscrivant sur la plateforme maître
Données techniques
Commande | Profinet |