PAE12X10NHBS-A

Amortisseurs industriels PowerStop
Série Adjustable Energy
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
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu18 [J]
Vitesse d’impact min.0.1 [m/s]
Vitesse d’impact max.5.0 [m/s]
FiletageM12X1
Course10 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu33000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence18 [J]
Degré de duretéHard
TêteAvec tête en acier
NORMAL
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.3 [kN]
Couple de serrage contre-écrou7 [Nm]
Poids41 [g]
MatériauInox
Sans siliconeOui
Conforme au règlement REACHOui
Conforme à la directive RoHSOui
Force de rappel min.4.5 [N]
Force de rappel max.19 [N]
Temps de réarmement max.0.2 [s]
ProtectionSoufflet (TPE)
SérieAdjustable Energy
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]
Certifié H1Oui