PSE27X30NWAS-A


Série

  • Une qualité supérieure pour les exigences et les sollicitations les plus extrêmes
  • Charge optimale dans chaque position du piston garantissant une grande absorption d’énergie
  • Décélération précise et avec peu de vibrations grâce au rétrécissement continu de la rainure hélicoïdale
  • Guidage de piston hydrostatique réduisant l’usure
  • Sécurité de fonctionnement et fiabilité élevées
  • Utilisation d’acier inoxydable garantissant la protection contre la corrosion
  • Dimensionnement individuel pour des solutions spécifiques aux clients
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
SérieStandard Energy
FiletageM27
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu105.0 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu120000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence105.0 [J]
ProtectionRacleur (NBR)
TêteAvec tête en acier
Course25 [mm]
Degré de duretéSupersoft
Vitesse d’impact min.3.0 [m/s]
Vitesse d’impact max.5.0 [m/s]
Force de rappel min.11 [N]
Force de rappel max.26 [N]
Poids340 [g]
Temps de retour du piston max.0.4 [s]
Angle d’impact max.2 [°]
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]
Force au niveau de la position finale max.17 [kN]
MatériauInox
Sans siliconeOui
Conforme à la directive RoHSOui
Conforme au règlement REACHOui