PSE33X15NMDK-A
Amortisseurs industriels PowerStop
Série Standard Energy
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
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 185 [J] |
Vitesse d’impact min. | 0.8 [m/s] |
Vitesse d’impact max. | 2.2 [m/s] |
Filetage | M33X1.5 |
Course | 30 [mm] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 140000 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 185 [J] |
Degré de dureté | Moyen |
Tête | Avec tête en plastique |
NORMAL | |
Angle d’impact max. | 2 [°] |
Force sur la butée fixe max. | 30 [kN] |
Couple de serrage contre-écrou | 60 [Nm] |
Poids | 640 [g] |
Matériau | Inox |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Force de rappel min. | 15 [N] |
Force de rappel max. | 35 [N] |
Temps de réarmement max. | 0.4 [s] |
Protection | Sans protection |
Série | Standard Energy |
Plage de température admissible | -10 ... +70 [°C] |
Certifié H1 | Oui |
Accessoires