TPC-AA186X140M

Série
- Construction : axiale
- Degrés de dureté : 55D, 40D
- Absorption d’énergie par course : 450 - 17 810 Nm
- Facteur d’amortissement : 65 % maximum
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 7310 [J] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 219300 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 10230 [J] |
Course max. | 144 [mm] |
Hauteur H pour course=0 | 186 [mm] |
Diamètre pour course=0 | 140 [mm] |
Diamètre pour course=max. | 214 [mm] |
Nombre de niveaux | 2 |
Longueur de vissage E max. | 16 [mm] |
Raccord fileté M | M16 |
Poids | 1596 [g] |
Angle d’impact max. | 15 [°] |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |