TPC-AA79X64M

Tampons profilés BasicStop
Série Axial Advanced

  • Construction : axiale
  • Degrés de dureté : 55D, 40D
  • Absorption d’énergie par course : 450 - 17 810 J
  • Facteur d’amortissement : 65 % maximum
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu450 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu13500 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence630 [J]
Course max.62 [mm]
Hauteur H pour course=079 [mm]
Diamètre pour course=064 [mm]
Diamètre pour course=max.89 [mm]
Nombre de niveaux2
Longueur de filetage E max.12 [mm]
FiletageM12
Poids177 [g]
Angle d’impact max.15 [°]
Sans siliconeOui
Conforme à la directive RoHSOui
Conforme au règlement REACHOui