TPC-AS12X11M

Série
- Construction : axiale
- Degrés de dureté : 55D, 40D
- Absorption d’énergie par course : 2 - 2 951 Nm
- Facteur d’amortissement : 75 % maximum
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 0.9 [J] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 27 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 1.4 [J] |
Course max. | 6 [mm] |
Hauteur H pour course=0 | 12 [mm] |
Diamètre pour course=0 | 11 [mm] |
Diamètre pour course=max. | 15 [mm] |
Longueur de vissage E max. | 3 [mm] |
Raccord fileté M | M3 |
Poids | 1 [g] |
Angle d’impact max. | 15 [°] |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |