TPC-AS38X37M

Tampons profilés BasicStop
Série Axial Standard

  • Construction : axiale
  • Degrés de dureté : 55D, 40D
  • Absorption d’énergie par course : 2 - 2 951 Nm
  • Facteur d’amortissement : 75 % maximum
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu34 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu1020 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence42 [J]
Course max.19 [mm]
Hauteur H pour course=038 [mm]
Diamètre pour course=037 [mm]
Diamètre pour course=max.51 [mm]
Longueur de vissage E max.6 [mm]
Raccord fileté MM6
Poids31 [g]
Angle d’impact max.15 [°]
Sans siliconeOui
Conforme à la directive RoHSOui
Conforme au règlement REACHOui