TPC-AS74X82H

Tampons profilés BasicStop
Série Axial Standard

  • Construction : axiale
  • Degrés de dureté : 55D, 40D
  • Absorption d’énergie par course : 0,3 - 2 951 J
  • Facteur d’amortissement : 75 % maximum
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu683 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu20490 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence921 [J]
Course max.35 [mm]
Hauteur H pour course=074 [mm]
Diamètre pour course=082 [mm]
Diamètre pour course=max.105 [mm]
Longueur de filetage E max.16 [mm]
FiletageM16
Poids348 [g]
Angle d’impact max.15 [°]
Sans siliconeOui
Conforme à la directive RoHSOui
Conforme au règlement REACHOui