TPC-RS42X34H

Tampons profilés BasicStop
Série Radial Standard

  • Construction : axiale
  • Degrés de dureté : 55D, 40D
  • Absorption d’énergie par course : 1,2 - 427 J
  • Facteur d’amortissement : 60 % maximum
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu11.7 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu351 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence20 [J]
Course max.32 [mm]
Hauteur H pour course=042 [mm]
Longueur de filetage E max.5 [mm]
FiletageM5
Poids25 [g]
Angle d’impact max.30 [°]
Sans siliconeOui
Conforme à la directive RoHSOui
Conforme au règlement REACHOui