TPC-RS59X46M
Tampons profilés BasicStop
Série Radial Standard
- Construction : axiale
- Degrés de dureté : 55D, 40D
- Absorption d’énergie par course : 1,2 - 427 J
- Facteur d’amortissement : 60 % maximum
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 23 [J] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 690 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 33 [J] |
Course max. | 40 [mm] |
Hauteur H pour course=0 | 59 [mm] |
Longueur de filetage E max. | 6 [mm] |
Filetage | M6 |
Poids | 77 [g] |
Angle d’impact max. | 30 [°] |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |