Expired model GEP2006IO-05-A
Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Détection intégrée
- IP40
- Auto-maintien mécanique
- Force de préhension réglable
- Digital I/O
Accessoires
Avantages en détail
- Commande
Via ports E/S (IO) ou via IO-Link (IL) - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Moteur BLDC
Moteur à courant continu, sans balais et à faible usure - Roue à denture hélicoïdale - engrenage à vis sans fin
auto-maintien sur coupure de courant - Synchronisation
via un pignon et une crémaillère - Détection de positionnement
Aimant permanent pour la détection directe du mouvement des mors grâce à des capteurs magnétiques - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension