Expired model GEP9004NO-B

Pinces parallèles deux mors
Série GEP9000
Équipement/Options
- 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Ouverture à ressort O
- Détection intégrée
- IP40
- Digital I/O
Avantages en détail

- Alimentation d‘énergie
interface standardisée M12 fiche ronde - Entraînement
par actionneur à bobine mobile par impulsion électrique à l´ouverture et la fermeture (<25ms) - Détection de positionnement
détection intégré position de détection programmable - Contrôle de détection
visualisation de positionnement par LED détection de l´ouverture, de la fermeture et de la présence pièce - Accouplement à coin avec guidage forcé
auto-maintien en position finale - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Mors de préhension
en alliage d´aluminium anodisé positionnement des mors par douille de centrage démontable