Expired model HEM1042NC

Pince magnétique
Série HEM1000
Équipement/Options
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP30
- Digital I/O
Avantages en détail

- Fixation et positionnement
rondelle de centrage et vis - Alimentation d‘énergie
interface standardisée par connecteur M8 - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Aimant de fixation
à coupure électrique