SO-30433020

Bras porte-ventouses pivotant à ressort
Série SO-304

  • Bras porte ventouses à ressorts avec tête orientable pour la surface in clinée de la ventouse Appropriée à la ventouse plate et à la ventouse à soufflet La ventouse peut être adaptée aux surfaces inclinées jusqu‘à 45° Sécurité anti rotation
Données techniques
G1G1/4"
G2G1/4"
Dimension A20 [mm]
Dimension B53 [mm]
Dimension L min.99 [mm]
Dimension L max.119 [mm]
Poids168 [g]