PAE16X10LHAD-A
Données techniques
Filetage | M16 |
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 34 [J] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 50000 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 34 [J] |
Série | Adjustable Energy |
Modèle | Amortisseurs industriels PowerStop |
Tête | Sans tête |
Degré de dureté | Hart |
Course | 20 [mm] |
Vitesse d’impact min. | 0.1 [m/s] |
Vitesse d’impact max. | 5 [m/s] |
Force de rappel min. | 7 [N] |
Force de rappel max. | 11 [N] |
Temps de retour du piston max. | 0.4 [s] |
Force au niveau de la position finale max. | 3.5 [kN] |
Poids | 103 [g] |
Accessoires