PHE16X10LMDD-A

Données techniques
FiletageM16
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu32 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu50000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence38 [J]
SérieHigh Energy
ModèleAmortisseurs industriels PowerStop
TêteSans tête
Degré de duretéMedium
Course20 [mm]
Vitesse d’impact min.0.8 [m/s]
Vitesse d’impact max.2.2 [m/s]
Force de rappel min.7 [N]
Force de rappel max.11 [N]
Temps de retour du piston max.0.4 [s]
Force au niveau de la position finale max.3.5 [kN]
Poids98 [g]