PHE16X15NMAD-A
Données techniques
Filetage | M20 |
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 32 [J] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 50000 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 38 [J] |
Série | High Energy |
Modèle | Amortisseurs industriels PowerStop |
Tête | Sans tête |
Degré de dureté | Medium |
Course | 12 [mm] |
Vitesse d’impact min. | 0.8 [m/s] |
Vitesse d’impact max. | 2.2 [m/s] |
Force de rappel min. | 7 [N] |
Force de rappel max. | 11 [N] |
Temps de retour du piston max. | 0.2 [s] |
Force au niveau de la position finale max. | 3.5 [kN] |
Poids | 74 [g] |
Accessoires