PSE14X10NSFK-A

Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu20 [J]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu50000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence20 [J]
TêteAvec tête en plastique
Degré de duretéSoft
Course12 [mm]
Vitesse d’impact min. 1.8 [m/s]
Vitesse d’impact max.3.5 [m/s]
Force de rappel min.3 [N]
Force de rappel max.6 [N]
Temps de retour du piston max.0.2 [s]