MFS02-S-KHC-P1-NPN

Capteurs magnétiques
Série MFS

  • Pour la détection des positions du piston sur des vérins pneumatiques
  • Grande durée de vie car sans contact et sans usure
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
Tension de service10 ... 30 [V DC]
Chute de tension≤2,5 [V]
Protégé contre l’inversion de polaritéOui
Non court-circuitantOui
Température ambiante-25 ... +75 [°C]
Protection de IEC 60529IP67
Matériau du boîtierMatière plastique
Type de raccordementCâble/Fiche
Longueur de câble0.3 [m]
Homologation