NS30NA


Série NS

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces plates et instables
  • Particularités
    Les picots empêchent l‘absorption des matériaux fins Stabilité élevée
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
Force de succion théorique57 [N]
Volume3 [cm³]
Type de raccordement2
Dimension A3 [mm]
Dimension D130 [mm]
Dimension D217.5 [mm]
Dimension H22 [mm]