SF15


Série V-SF

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces légèrement ondulées, inclinées et inégales
  • Particularités
    Rattrape les différences de hauteur Effectue une course avant le processus d‘aspiration
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
Force de succion théorique12 [N]
Force de levage4 [N]
Volume1.1 [cm³]
Type de raccordement1
Dimension D115 [mm]
Dimension D210.2 [mm]
Dimension H min.10 [mm]
Dimension H max.15.5 [mm]