SFK30TPU


Série SFK

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces légèrement ondulées, inclinées et inégales
  • Particularités
    Rattrape les différences de hauteur Effectue une course avant le processus d‘aspiration
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
Force de succion théorique57 [N]
Force de levage14.5 [N]
Volume5.8 [cm³]
Type de raccordement2
Dimension D130 [mm]
Dimension D217 [mm]
Dimension H min.15 [mm]
Dimension H max.22 [mm]