SGF6


Série SGF

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces plates et légèrement ondulées
  • Particularités
    Diamètre d‘aspiration à partir de 6 mm
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
Force de succion théorique2 [N]
Volume0.02 [cm³]
Type de raccordement4/6
G1M4
Dimension D16 [mm]
Dimension H6 [mm]
Dimension L10 [mm]