KG40ST

Liaison rotule
Série KG

  • Possibilité de bloquer la position de déviation
    Soyez flexible dans votre application, adaptez votre manutention à vos pièces à usiner et bloquez la position de déviation de manière sûre
  • Grande bride de réception
    La grande surface de vissage simplifie votre construction et sécurise la mise en place des éléments de montage
  • Modèle en acier
    L’absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
Angle de rotation30 [°]
Mx18 [Nm]
Fa18000 [N]
Poids0.3 [kg]