ADS5006-02


Série ADS

  • Pièce de pression ADS
    Lors du prélèvement de la pièce à usiner, amener celle-ci contre la pièce de pression jusqu’en butée. Lors du prélèvement de la pièce ou de l’ouverture de la pince, la pièce à usiner est introduite dans le mandrin à serrage ou dans un logement semblable par la poussée du ressort.
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Données techniques
pour taille de fabricationGPD5006
Poids0.075 [kg]