WPR5031F-00-A

Cambioutensile
Serie WPR5000
- Cambioutensile sicuro
Con il pistone precaricato a molla, il sistema di serraggio autobloccante, i sensori opzionali e gli altri accessori, la massima sicurezza è garantita. Il cambioutensile di Zimmer Group soddisfa gli elevati requisiti del Performance Level d, categoria 3. - Cinematica di serraggio
L’innovativa cinematica di serraggio con perni di serraggio ed estrema rigidità stabilisce un nuovo benchmark per i cambioutensili. La struttura estremamente piatta e il carico dei momenti minimo sul robot consente l’uso di robot più piccoli e meno costosi. - Varietà inesauribile
Indipendentemente da ciò che dovete trasmettere, gli elementi di connessione delle serie WER1500 e WER3000 possono essere utilizzati per la trasmissione standardizzata non solo di energia pneumatica, idraulica, di segnali elettrici, di potenza ma anche di comunicazione e molto altro ancora.
Equipaggiamento/Opzioni
5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
IP54
Protetto dalla corrosione
Autorallentamento meccanico
Sensore magnetico
Dati tecnici
| Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 31,5 |
| Tipo di Azionamento | pneumatico |
| Alimentazione pneumatica | 4 [Numero di passaggi] |
| Alimentazione elettrica | opzionale |
| Elementi di connessione adatti | 4x WER1500 |
| Portata d'aria per ogni passaggio | 150 [l/min] |
| Mantenimento della forza di presa durante il serraggio | meccanico |
| Corsa di serraggio | 1.2 [mm] |
| Ripetibilità nell'asse Z | 0.01 [mm] |
| Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,02 [mm] |
| Forza di accoppiamento | 10 [N] |
| Forza di distacco | 10 [N] |
| Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1.5 [mm] |
| Pressione di esercizio | 4 ... 10 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 3 [cm³] |
| Momento d'inerzia | 0.59 [kgcm²] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Valore B10d | 5000000 |
| Peso | 0.14 [kg] |
Benefici nel dettaglio

- Azionamento
Pistone precaricato a molla Massima sicurezza grazie all'autobloccaggio Trattiene in modo sicuro le parti e gli utensili sciolti anche in caso di perdita di pressione o di arresto di emergenza - Fissaggio elementi di connessione
Collegamento laterale degli elementi energetici opzionali per la trasmissione di fluidica, segnali elettrici e carichi, comunicazione, pneumatica e vuoto e molto altro ancora. - Flangia robot
Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Rilevamento della posizione del pistone
Sensori integrati disponibili come opzione Integrato direttamente nel cambio utensile, consente di risparmiare spazio di installazione e di ridurre i contorni di disturbo. - Meccanismo di serraggio
Tutte le parti di chiusura sono in acciaio temprato - Perni centrali
Perni di centraggio precaricati per la massima rigidità torsionale - Passaggio aria integrato
Passaggio aria / vuoto Possibile azionamento senza tubi flessibili - Parte mobile
Per l'installazione da parte del cliente - Parte fissa
Per il montaggio lato robot
Elementi di connessione
Tipo di trasmissione Comunicazione
Tipo di trasmissione elettrica