WER1500FPL01-06-A

Elemento di connessione
Serie WER1500
Dati tecnici
| Quantità di passaggi pneumatici | 1 |
| Filettatura di collegamento | G1/8" |
| Portata d'aria per ogni passaggio | 500 [l/min] |
| Pressione di esercizio | -0.6 ... 10 [bar] |
| Serie | WER1500 |
| Tipo di trasmissione | pneumatici |
| Adatto per dimensioni costruttive | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Adatto per | Parte fissa |
| Orientamento del collegamento | radiale |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
| Valore B10d | 5000000 |
| Peso | 0.026 [kg] |
Parte mobileadatta
![]() | G1/8" | Dettagli |