WER1500FIL01-19-A

Elemento di connessione
Serie WER1500
Dati tecnici
| Trasmissione dati | IO-Link |
| Numero contatti | 5 |
| Filettatura di collegamento | M12 |
| Tensione di esercizio | 30 [V] |
| Corrente nominale | 2 [A] |
| Serie | WER1500 |
| Tipo di trasmissione | Comunicazione |
| Adatto per dimensioni costruttive | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Adatto per | Parte fissa |
| Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
| Codifica | A |
| Modalità di connessione | Spina |
| Tipo di connessione | Connettore rotondo |
| Orientamento del collegamento | radiale |
| Forza di accoppiamento | 10 [N] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
| Valore B10d | 100000 |
| Peso | 0.032 [kg] |