WPR5200F-00-A

Cambioutensile
Serie WPR5000

  • Cambioutensile sicuro
    Con il pistone precaricato a molla, il sistema di serraggio autobloccante, i sensori opzionali e gli altri accessori, la massima sicurezza è garantita. Il cambioutensile di Zimmer Group soddisfa gli elevati requisiti del Performance Level d, categoria 3.
  • Cinematica di serraggio
    L’innovativa cinematica di serraggio con perni di serraggio ed estrema rigidità stabilisce un nuovo benchmark per i cambioutensili. La struttura estremamente piatta e il carico dei momenti minimo sul robot consente l’uso di robot più piccoli e meno costosi.
  • Varietà inesauribile
    Indipendentemente da ciò che dovete trasmettere, gli elementi di connessione delle serie WER1500 e WER3000 possono essere utilizzati per la trasmissione standardizzata non solo di energia pneumatica, idraulica, di segnali elettrici, di potenza ma anche di comunicazione e molto altro ancora.
Equipaggiamento/Opzioni
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP54
  • Protetto dalla corrosione
  • Autorallentamento meccanico
  • Sensore magnetico
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1TK 200
Tipo di Azionamentopneumatico
Alimentazione pneumatica12 [Numero di passaggi]
Alimentazione elettricaopzionale
Elementi di connessione adatti12x WER3000
Portata d'aria per ogni passaggio1400 [l/min]
Mantenimento della forza di presa durante il serraggiomeccanico
Corsa di serraggio2.5 [mm]
Ripetibilità nell'asse Z0.01 [mm]
Ripetibilità nell'asse X e Y0,02 [mm]
Forza di accoppiamento10 [N]
Forza di distacco10 [N]
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y2.5 [mm]
Pressione di esercizio4 ... 10 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo366 [cm³]
Momento d'inerzia888 [kgcm²]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Valore B10d5000000
Peso11 [kg]
Serie WPR5000
Cambioutensile
Dettagli
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Raccordo filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Raccordo filettato angolare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Rilevamento della posizione del pistone
Accessori
Dettagli
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8
Accessori
Dettagli
Punta di programmazione
Accessori
Dettagli
Leva di sbloccaggio
Accessori
Dettagli
  1. Azionamento
    • Pistoni precaricati a molla
    • Massima sicurezza grazie al mantenimento del serraggio
    • Trattiene in modo sicuro parte mobile e utensile anche in caso di caduta di pressione o di arresto di emergenza
  2. Fissaggio elemento di connessione
    • Collegamento laterale degli elementi di connessione facoltativi per la trasmissione standardizzata di energia pneumatica, idraulica, di segnali elettrici, di potenza e di comunicazione e molto altro ancora
  3. Flangia robot
    • Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1
  4. Rilevamento della posizione del pistone
    • Sensori integrati disponibili su richiesta
    • Integrato direttamente nel cambioutensile, consente di risparmiare spazio d’installazione e di ridurre il profilo d'ingombro
  5. Perno di serraggio
    • Tutti i componenti di serraggio in acciaio temprato
  6. Perni di centraggio
    • Perni di centraggio in pretensionamento per la massima rigidità torsionale
  7. Passaggio aria integrato
    • Passaggio aria / vuoto
    • Possibile azionamento senza tubi flessibili
  8. Parte mobile
    • Da montare lato cliente
  9. Parte fissa
    • Per il montaggio lato robot
ZUB-REF
Accessori
Dettagli
Tipo di trasmissione Comunicazione
Filettatura di collegamentoQuantità di passaggi pneumaticiNumero contatti
M12 5
Dettagli
M12 5
Dettagli
M12 4
Dettagli
M12 5
Dettagli
M12 4
Dettagli
M12 4
Dettagli
M12 8
Dettagli
Dettagli
Tipo di trasmissione elettrica
Filettatura di collegamentoQuantità di passaggi pneumaticiNumero contatti
M8 1
Dettagli
1
Dettagli
M23 5+PE
Dettagli
M23 (3+PE) / 4
Dettagli
M12 8+2
Dettagli
M23 11+1
Dettagli
M23 11+1
Dettagli
M23 12
Dettagli
M23 12
Dettagli
M23 14+5 sensori
Dettagli
M23 14+5 sensori
Dettagli
M23 14+5 sensori
Dettagli
M23 14+5 sensori
Dettagli
M23 18+1
Dettagli
M23 18+1
Dettagli
M23 19
Dettagli
M23 19
Dettagli
Tipo di trasmissione fluidico
Filettatura di collegamentoQuantità di passaggi pneumaticiNumero contatti
G1/4" 1
Dettagli
Tipo di trasmissione pneumatici
Filettatura di collegamentoQuantità di passaggi pneumaticiNumero contatti
G3/8" 1
Dettagli
G1/4" 2
Dettagli
G1/8" 4
Dettagli