WER3000FIL01-00

Elemento di connessione
Serie WER3000

  

  • Connessione fluidica ed elettrica
  • Standardizzati e confezionati
  • Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
  • Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Trasmissione datiIO-Link
Numero contatti5
Filettatura di collegamentoM12
SerieWER3000
Tipo di trasmissioneComunicazione
Adatto per dimensioni costruttiveWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adatto perParte fissa
Tipo di collegamentoConnettore
Corrente nominale5 [A]
Tensione di esercizio30 [V]
Modalità di connessionePin
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Forza di accoppiamento40 [N]
Forza di distacco40 [N]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.11 [kg]
Parte mobileadatta
Numero contatti Tipo di connessione Filettatura di collegamento
WER3000LIL01-00 5 Connettore rotondo M12
WER3000LLN00-00-A