WER3000FPL01-04

Elemento di connessione
Serie WER3000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
| Quantità di passaggi pneumatici | 1 |
| Filettatura di collegamento | G3/8" |
| Portata d'aria per ogni passaggio | 1100 [l/min] |
| Pressione di esercizio | -0.6 ... 10 [bar] |
| Serie | WER3000 |
| Tipo di trasmissione | pneumatici |
| Adatto per dimensioni costruttive | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Adatto per | Parte fissa |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Orientamento del collegamento | radiale o assiale |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
| Peso | 0.13 [kg] |