B005-06-009

Ammortizzatore a fluido
Serie Nano
Dati tecnici
Tecnologia | Defined Classic |
Curva caratteristica deceleratore | Lineare costante |
Forza deceleratore | 82 [N] |
Tolleranza deceleratore | +8/-6 [N] |
Velocità deceleratore | 5 [mm/s] |
Corsa libera | No |
Lunghezza ruota libera | 0.0 [mm] |
Ritorno a molla deceleratore | Sì |
Colore carcassa deceleratore | Grigio RAL7035 |
Colore coperchio deceleratore | Naturale |
Ø carcassa deceleratore | 6.2 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 15.3 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 1.5 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Bloccaggi |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Senza testa |
Ambiente di applicazione | Standard |
Download
Foglio dati PDF
Download