Serie DAL
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD1700
"L'Impermeabile"
- Adatta per l'impiego in condizioni avverse
La guida quadra ermetica vi garantisce una sicurezza di processo anche nelle condizioni peggiori - Carico momentaneo elevato
La guida quadra garantisce il massimo della robustezza per il vostro impiego - Varietà nelle versioni
Protetta contro la corrosione, resistente alle temperature o adatta all'utilizzo nelle camere bianche per un uso flessibile
Dimensione installazione: GD1704 | |
N° ordine | |
---|---|
GD1704N-B | |
GD1704NC-B | |
GD1704NO-B | |
Dimensione installazione: GD1706 | |
N° ordine | |
GD1706N-B | |
GD1706NC-B | |
GD1706NO-B | |
Dimensione installazione: GD1708 | |
N° ordine | |
GD1708N-B | |
GD1708NC-B | |
GD1708NO-B | |
Dimensione installazione: GD1710 | |
N° ordine | |
GD1710N-B | |
GD1710NC-B | |
GD1710NO-B | |
Dimensione installazione: GD1712 | |
N° ordine | |
GD1712N-B | |
GD1712NC-B | |
GD1712NO-B | |
Dimensione installazione: GD1716 | |
N° ordine | |
GD1716N-B | |
GD1716NC-B | |
GD1716NO-B | |
Dimensione installazione: GD1720 | |
N° ordine | |
GD1720N-B |
- Guida quadra precisa ed ermetizzata per ambienti con condizioni estreme
assorbimento elevato di forze e momenti - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza optional nelle versioni C ed O - Magnete permanente
fino alla taglia GD1708-B integrato nella camera del pistone, come riscontro per sensori magnetici - Alimentazione
possibile su più lati - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico
Serie
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GED1300
"Il Robusto"
- Guida scanalata a T sperimentata
Questo sistema di guida affermato e sperimentato garantisce come nessun altro la massima sicurezza di processo - Rilevamento della posizione integrato
Tramite la corrente del motore potete rilevare lo stato della pinza attraverso il controllo - Comando semplicissimo
L'unità di controllo in dotazione è facilmente regolabile tramite i tasti di più e meno, mentre potete adattare la forza di presa tramite un potenziometro, in dotazione
- Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Ganascia
acciaio rettificato fissaggio delle ganasce personalizzate - Disco a camme a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza corsa in esercizio con graduale aumento della forza, nella versione con corsa 6 mm per ganascia - Azionamento
motoriduttore elettrico 24 VDC - Guida
guida scanalata a T precisa, per assorbimento elevato di forze e momenti - Rilevamento della posizione
misurato al termine della corsa mediante la variazione progressiva di corrente del motore - Alimentazione
interfaccia standardizzata con spina tonda M8 e cavo di comando (usare solo cavi senza diodo) - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GED1500
"L'Impermeabile"
- IP64
La coulisse a rulli ermetica vi garantisce la sicurezza di processo anche nelle condizioni peggiori - Rilevamento della posizione integrato
Tramite la corrente del motore potete rilevare lo stato della pinza attraverso il controllo - Comando semplicissimo
L'unità di controllo in dotazione è facilmente regolabile tramite i tasti di più e meno, mentre potete adattare la forza di presa tramite un potenziometro, in dotazione
- Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Ganascia
acciaio rettificato fissaggio delle ganasce personalizzate - Disco a camme a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza corsa in esercizio con graduale aumento della forza, nella versione con corsa 6 mm per ganascia - Azionamento
motoriduttore elettrico 24 VDC - Guida
guida tonda ermetica per ambienti con condizioni estreme - Rilevamento della posizione
misurato al termine della corsa mediante la variazione progressiva di corrente del motore - Alimentazione
interfaccia standardizzata con spina tonda M8 e cavo di comando (usare solo cavi senza diodo) - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore
Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000
"Il Performante"
- 60% più performante dei prodotti simili
L'ottimizzazione del peso e della forza riduce i costi della vostra applicazione, in quanto tutti i componenti possono essere dimensionati più piccoli - Servomotore
La regolazione di posizione, velocità o forza in combinazione con un sistema di autorallentamento meccanico garantisce un'elevata funzionalità - Multibus
Siate flessibili: Sia che utilizziate CANopen, DeviceNet o PROFIBUS, decidete voi che cosa si armonizza meglio con il vostro sistema
- Guida piatta precisa
assorbimento elevato di forze e momenti - Azionamento
motore DC con Encoder - Meccanismo pignone-cremagliera
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Cremagliera a vite senza fine
autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Alimentazione
cavo per la connessione standardizzato
Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL
"La più performante"
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione
- Richiesta integrata mediante link IO
- Servomotore con controller integrato
La tecnica di azionamento senza spazzole e la regolazione di posizione, velocità o forza garantisce il massimo della funzionalità - IO-Link on board
Il comando orientato al futuro che supporta hotplug vi offre, oltre a una soluzione con un solo cavo non schermata, una vasta gamma di profili di traslazione per una semplice implementazione nel vostro comando - Dolce e forte
Versione di forza -03 per la manipolazione di pezzi pesanti con autorallentamento meccanico e nella versione -31 per una presa delicata di pezzi sensibili
Dimensione installazione: GEH6060IL | |
N° ordine | |
---|---|
GEH6060IL-03-A | |
Dimensione installazione: GEH6140IL | |
N° ordine | |
GEH6140IL-03-A | |
Dimensione installazione: GEH6180IL | |
N° ordine | |
GEH6180IL-03-A |
- Guida piatta precisa
assorbimento elevato di forze e momenti - Azionamento
Servomotore DC senza spazzole - Meccanismo pignone-cremagliera
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Cremagliera a vite senza fine
autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente (solo versione -03) - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Alimentazione
cavo per la connessione standardizzato
Pinze ad aghi
Serie GEN9100
- Plug and Play
Riducete al minimo il vostro lavoro di montaggio e programmazione grazie al controllo integrato e al rilevamento a 2 posizioni - Risparmio energetico grazie al comando a impulsi
Vi basta alimentare brevemente durante l'uscita e l'entrata degli aghi, durante il trasporto del pezzo non serve energia - Regolazione della corsa illimitata
La corsa aghi viene visualizzata mediante una scala che potete adattare illimitatamente alla vostra applicazione
Dimensione installazione: GEN9102 | |
N° ordine | |
---|---|
GEN9102 |
- Alimentazione
interfaccia standardizzata M12 connettore a spina tonda - Azionamento
mediante pot magnete e bobina secondo il principio della bobina mobile Consumo di corrente solo per impulso <25 ms - Rilevamento della posizione
sensore Hall integrato rilevabili 2 posizioni - Controllo dello stato
indicatore di posizione ottico mediante LED Aghi rientrati, aghi estratti - Regolazione corsa
a regolazione illimitata leggibile tramite scala - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Aghi in uscita
presa mediante foratura
Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP1400
"Il Robusto"
- Guida scanalata a T sperimentata
Questo sistema di guida affermato e sperimentato garantisce come nessun altro la massima sicurezza di processo - Rilevamento della posizione integrato
Tramite la corrente del motore potete rilevare lo stato della pinza attraverso il controllo - Comando semplicissimo
L'unità di controllo in dotazione è facilmente regolabile tramite i tasti di più e meno, mentre potete adattare la forza di presa tramite un potenziometro, in dotazione
- Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Disco a camme a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza corsa in esercizio con graduale aumento della forza, nella versione con corsa 6 mm per ganascia - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Ganascia
acciaio rettificato fissaggio delle ganasce personalizzate - Guida
guida scanalata a T precisa, per assorbimento elevato di forze e momenti - Azionamento
motoriduttore elettrico 24 VDC - Rilevamento della posizione
misurato al termine della corsa mediante la variazione progressiva di corrente del motore - Alimentazione
interfaccia standardizzata con spina tonda M8 cavo di comando (usare solo cavi senza diodo)
Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP1600
"L'Impermeabile"
- IP64
La coulisse a rulli ermetica vi garantisce la sicurezza di processo anche nelle condizioni peggiori - Rilevamento della posizione integrato
Tramite la corrente del motore potete rilevare lo stato della pinza attraverso il controllo - Comando semplicissimo
L'unità di controllo in dotazione è facilmente regolabile tramite i tasti di più e meno, mentre potete adattare la forza di presa tramite un potenziometro, in dotazione
- Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Disco a camme a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza corsa in esercizio con graduale aumento della forza, nella versione con corsa 6 mm per ganascia - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Ganascia
acciaio rettificato fissaggio delle ganasce personalizzate - Guida
guida tonda ermetica per ambienti con condizioni estreme - Azionamento
motoriduttore elettrico 24 VDC - Rilevamento della posizione
misurato al termine della corsa mediante la variazione progressiva di corrente del motore - Alimentazione
interfaccia standardizzata con spina tonda M8 cavo di comando (usare solo cavi senza diodo)
Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000
"Il compatto elettrico"
- Corsa maggiore con dimensioni minori
Avete bisogno di una corsa lunga, poiché portate una presa ad accoppiamento geometrico o un'ampia gamma di pezzi, ma lo spazio e la portata delle vostre applicazioni sono ridotti? Allora questa pinza è la vostra prima scelta! - Comando semplicissimo
È una vostra scelta se utilizzare la pinza e una valvola tramite porte I/O o se preferite la versione con IO-Link. Ciò che le accomuna è che entrambe le versioni sono facili da integrare nel vostro controllo. - Posizionabilità mediante IO-Link
Consente di posizionare le ganasce della pinza delle varianti IL-03 e IL-43. In questo modo, la corsa può essere adattata in modo flessibile al pezzo da lavorare, risparmiando tempo nel processo ed evitando contorni interferenti.
Dimensione installazione: GEP2006 | |
N° ordine | |
---|---|
GEP2006IL-00-A | |
GEP2006IO-00-A | |
GEP2006IO-05-A | |
Dimensione installazione: GEP2010 | |
N° ordine | |
GEP2010IL-00-A | |
GEP2010IO-00-A | |
GEP2010IO-05-A | |
Dimensione installazione: GEP2013 | |
N° ordine | |
GEP2013IL-00-A | |
GEP2013IO-00-A | |
GEP2013IO-05-A | |
Dimensione installazione: GEP2016 | |
N° ordine | |
GEP2016IL-00-A | |
GEP2016IO-00-A | |
GEP2016IO-05-A |
- Comando
tramite porte I/O (IO) o tramite IO-Link (IL) - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Motore BLDC
Motore a corrente continua senza spazzole resistente all'usura - Cremagliera a vite senza fine
autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente - Sincronizzazione
mediante pignone e cremagliere - Rilevamento della posizione
Magnete permanente per il rilevamento diretto del movimento delle ganasce tramite sensori magnetici - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico
Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP9000
"Il più veloce"
- Plug and Play
- 250 cicli al minuto
- Utilizzo continuo senza guasti
Dimensione installazione: GEP9002 | |
N° ordine | |
---|---|
GEP9002NC-B | |
GEP9002NO-B | |
Dimensione installazione: GEP9004 | |
N° ordine | |
GEP9004NC-B | |
GEP9004NO-B |
- Alimentazione
interfaccia standardizzata M12 connettore a spina tonda - Azionamento
mediante pot magnete e bobina secondo il principio della bobina mobile consumo di corrente solo con impulso per apertura e chiusura (<25ms) - Rilevamento della posizione
sensore Hall integrato rilevabili 3 posizioni - Controllo dello stato
indicatore di posizione ottico mediante LED pinza aperta, pinza chiusa e presenza del pezzo - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
autorallentamento meccanico in posizione di fine corsa - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Ganascia
in alluminio molto duro ed anodizzato a spessore boccole di centraggio rimovibili per il fissaggio delle ganasce personalizzate
Pinze per applicazioni speciali
Serie GFP
Dimensione installazione: GFP2012 | |
N° ordine | |
---|---|
GFP2012NC-14 | |
GFP2012NC-16 | |
GFP2012NC-25 | |
GFP2012NC-34 |
Pinze angolari a due ganasce
Serie GG1000
"Il Forte"
- Elevata forza di presa
Grazie alla elevata forza di presa potete manipolare tranquillamente i pezzi più pesanti - Carico momentaneo elevato
Il riduttore angolare, sovradimensionato, garantisce il massimo della robustezza per il vostro impiego - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
- Contatto e supporto sensore
per il rilevamento della posizione - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Scanalatura di rilevamento
la scanalatura serve per il posizionamento dei sensori magnetici - Magnete permanente
riscontro per i sensori magnetici - Meccanismo a leva a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico
Pinza radiale a due ganasce
Serie GG4000
- Per posizionare i sensori di prossimità induttivi
Dimensione installazione: GG4032 | |
N° ordine | |
---|---|
GG4032NC | |
GG4032SC | |
Dimensione installazione: GG4040 | |
N° ordine | |
GG4040NC | |
GG4040SC | |
Dimensione installazione: GG4049 | |
N° ordine | |
GG4049NC | |
GG4049SC | |
Dimensione installazione: GG4058 | |
N° ordine | |
GG4058NC | |
GG4058SC | |
Dimensione installazione: GG4072 | |
N° ordine | |
GG4072NC | |
GG4072SC | |
Dimensione installazione: GG4084 | |
N° ordine | |
GG4084NC | |
GG4084SC |
- Vite di regolazione corsa
versatile per la fase di apertura - Boccole di centraggio rimovibili
fissaggio delle ganasce personalizzate - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza - Rilevamento della posizione
magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Punto rotante ermetico
per impiego in ambienti con condizioni estreme
Pinze angolari a due ganasce
Serie GM
Pinze parallele a due ganasce
Serie GP
"Il best-seller"
- Sistema sperimentato
L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti - Tempi ciclo brevissimi
Le coulisse a rulli senza attrito consentono tempi ciclo brevi con conseguente produzione di pezzi elevata - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Dimensione installazione: GP100 | |
N° ordine | |
---|---|
GP100-B-99 | |
GP100S-B |
- Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza - Contatto sensore regolabile
per il rilevamento della posizione - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Coulisse a rulli
per movimenti ad usura ridotta - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici
Pinze parallele a due ganasce
Serie GP100
"Il Preciso"
- 20% di lunghezza in più delle ganasce di prodotti simili
Guida a sfere priva di gioco, in una carcassa di acciaio, per il massimo della precisione - Forza di presa costante anche con lunghezza delle ganasce diverse
Consente di coprire una notevole varietà di varianti con una sola pinza - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
- Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza - Guida a sfere
guida scorrevole mediante movimento di rollìo la forza resta quasi invariata anche con ganasce di lughezza diversa - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Supporto sensore
fissaggio sensore induttivo - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Alimentazione
possibile su più lati
Pinze parallele a due ganasce
Serie GP1800
"L'Impermeabile"
- Adatta per l'impiego in condizioni avverse
La guida quadra ermetica vi garantisce una sicurezza di processo anche nelle condizioni peggiori - Carico momentaneo elevato
La guida quadra sovrapponibile garantisce il massimo della robustezza per il vostro impiego - Varietà nelle versioni
Protetta contro la corrosione, resistente alle temperature o adatta all'utilizzo nelle camere bianche per un uso flessibile
Dimensione installazione: GP1803 | |
N° ordine | |
---|---|
GP1803N-B | |
GP1803NC-B | |
GP1803NO-B | |
Dimensione installazione: GP1804 | |
N° ordine | |
GP1804N-B | |
GP1804NC-B | |
GP1804NO-B | |
Dimensione installazione: GP1806 | |
N° ordine | |
GP1806N-B | |
GP1806NC-B | |
GP1806NO-B | |
Dimensione installazione: GP1808 | |
N° ordine | |
GP1808N-B | |
GP1808NC-B | |
GP1808NO-B | |
Dimensione installazione: GP1810 | |
N° ordine | |
GP1810N-B | |
GP1810NC-B | |
GP1810NO-B | |
Dimensione installazione: GP1812 | |
N° ordine | |
GP1812N-B | |
GP1812NC-B | |
GP1812NO-B | |
Dimensione installazione: GP1816 | |
N° ordine | |
GP1816N-B | |
GP1816NC-B | |
GP1816NO-B | |
Dimensione installazione: GP1820 | |
N° ordine | |
GP1820N-B | |
GP1820NC-B | |
GP1820NO-B | |
Dimensione installazione: GP1830 | |
N° ordine | |
GP1830N-B | |
GP1830NC-B | |
GP1830NO-B |
- Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Magnete permanente
integrato nella camera del pistone come riscontro e segnalatore - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza - Guida quadra precisa ed ermetizzata
assorbimento elevato di forze e momenti - Alimentazione
possibile su più lati - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento della ganascia veloce ed economico - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza, optional nelle versioni C ed O
Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400X
"Il Robusto"
- 30% di guida in più rispetto alla serie GP400
Le ganasce rettificate e sovrapposte sono il massimo per la sicurezza del processo - 20% di carico momentaneo in più rispetto alla serie GP400
Le guide scanalate a T FEM ottimizzate garantiscono il massimo della robustezza - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Dimensione installazione: GP403X | |
N° ordine | |
---|---|
GP403XN-C | |
GP403XNC-C | |
GP403XNO-C | |
Dimensione installazione: GP404X | |
N° ordine | |
GP404XN-C | |
GP404XNC-C | |
GP404XNO-C | |
GP404XS-C | |
GP404XSC-C | |
GP404XSO-C | |
Dimensione installazione: GP406X | |
N° ordine | |
GP406XN-C | |
GP406XNC-C | |
GP406XNO-C | |
GP406XS-C | |
GP406XSC-C | |
GP406XSO-C | |
Dimensione installazione: GP408X | |
N° ordine | |
GP408XN-C | |
GP408XNC-C | |
GP408XNO-C | |
GP408XS-C | |
GP408XSC-C | |
GP408XSO-C | |
Dimensione installazione: GP410X | |
N° ordine | |
GP410XN-C | |
GP410XNC-C | |
GP410XNO-C | |
GP410XS-C | |
GP410XSC-C | |
GP410XSO-C | |
Dimensione installazione: GP412X | |
N° ordine | |
GP412XN-C | |
GP412XNC-C | |
GP412XNO-C | |
GP412XS-C | |
GP412XSC-C | |
GP412XSO-C | |
Dimensione installazione: GP416X | |
N° ordine | |
GP416XN-C | |
GP416XNC-C | |
GP416XNO-C | |
GP416XS-C | |
GP416XSC-C | |
GP416XSO-C | |
Dimensione installazione: GP420X | |
N° ordine | |
GP420XN-C | |
GP420XNC-C | |
GP420XNO-C | |
GP420XS-C | |
GP420XSC-C | |
GP420XSO-C | |
Dimensione installazione: GP430X | |
N° ordine | |
GP430XN-C | |
GP430XNC-C | |
GP430XNO-C | |
GP430XS-C | |
GP430XSC-C | |
GP430XSO-C |
- Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Alimentazione
possibile su più lati - Guida sovrapposta
assorbimento elevato di forze e momenti - Scanalatura di rilevamento
fissaggio sensori magnetici - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza - Rilevamento della posizione
magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone - Supporto sensore
fissaggio per il sensore induttivo (10)
Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP1000
"La pinza parallela"
- economica con un imbattibile rapporto prezzo-prestazione
- Kit porta-ganasce e accessori di fissaggio inclusi
- Autoconfigurabile con molla in apertura oppure in chiusura
- Una gamma con tre corse da 4, 8 e 16 mm per ganascia
- Forza di presa 100 N
- Durata fino a 2 milioni di cicli
Dimensione installazione: GPP1104 | |
N° ordine | |
---|---|
GPP1104CO-00-A | |
Dimensione installazione: GPP1108 | |
N° ordine | |
GPP1108CO-00-A | |
Dimensione installazione: GPP1116 | |
N° ordine | |
GPP1116CO-00-A |
- Sincronizzazione
mediante pignone e cremagliere - Griffe intermedie
incl. materiale di fissaggio in dotazione - Scanalatura di rilevamento integrata
fissaggio sensori magnetici - Carcassa leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Cilindro pneumatico a semplice effetto
ritorno a molla - Vite di trascinamento ganasce
per la modifica della posizione di sicurezza della pinza - Alimentazione
possibile su più lati - Ganascia
per il collegamento della griffa intermedia o di una ganascia individuale mediante le boccole di centraggio
Pinze angolari a due ganasce
Serie GZ
"Lo Sperimentato"
- Sistema sperimentato
L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti - Ganasce lavorabili montate
Grazie alla lavorazione delle ganasce in dotazione, in breve tempo potete avere delle ganasce configurate esattamente per le vostre necessità - Regolazione della corsa illimitata
Regolate voi stessi la vostra corsa, indipendentemente dalle ganasce!
Dimensione installazione: GZ11-18E | |
N° ordine | |
---|---|
GZ11-18E | |
Dimensione installazione: GZ18-23D | |
N° ordine | |
GZ18-23D | |
Dimensione installazione: GZ25-35D | |
N° ordine | |
GZ25-35D | |
Dimensione installazione: GZ25-35E | |
N° ordine | |
GZ25-35E | |
Dimensione installazione: GZ55-65D | |
N° ordine | |
GZ55-65D | |
Dimensione installazione: GZ8-16D | |
N° ordine | |
GZ8-16D | |
Dimensione installazione: GZ8-16E | |
N° ordine | |
GZ8-16E |
- Contatto sensore regolabile
rilevamento diretto della posizione delle ganasce - Fissaggio supporto sensore
per sensore induttivo - Ganascia in acciaio (C45K)
le ganasce lavorate e personalizzate possono essere temprate - Vite di regolazione
versatile per la fase di apertura regolazione della ganascia per un allineamento preciso del pezzo - Azionamento
diretto mediante pistone a stantuffo - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza (GZ18-23D-GZ55-65D)
Pinze magnetica
Serie HEM1000
- Plug and Play
Grazie alla soluzione con un solo cavo e al semplice comando tramite i tasti più e meno, riducete al minimo il vostro lavoro di montaggio - Risparmio energetico grazie al comando a impulsi
Vi basta alimentare brevemente solo durante l'estrazione del pezzo, durante il suo trasporto non serve energia - Fermata sicura in caso di ARRESTO DI EMERGENZA
In condizione senza corrente, il magnete garantisce la piena forza di tenuta impedendo la perdita del pezzo in caso di caduta di tensione
- Fissaggio e posizionamento
mediante disco di centraggio e filettatura - Alimentazione
interfaccia standardizzata con spina tonda M8 - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Magnete adesivo
a disinserimento elettrico
Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie
- Costruita secondo le raccomandazioni BG / DGUV
- Certificazione BG/DGUV
- Posizionamento flessibile delle ganasce mediante servo tecnologia
- Tecnica di azionamento senza spazzole
- Autorallentamento meccanico per la movimentazione in sicurezza anche con arresto d'emergenza
- Diverse modalità di azionamento quali modalità di forza, modalità di posizionamento o modalità di preposizionamento forza ecc.
- Indicatore di stato a 360° grazie alla fascia LED integrata
- Comunicazione bidirezionale per i dati di processo e di servizio (bus di campo aperto)
Dimensione installazione: HRC-01 | |
N° ordine | |
---|---|
HRC-01-101670 | |
HRC-01-102270 | |
HRC-01-102975 | |
HRC-01-102976 |
Ganasce rotanti
Serie SBZ
"I Superiori"
- Deceleratori con tecnologia della scanalatura a spirale
Grazie alla decelerazione dei fine corsa potete muovere più massa in minor tempo aumentando la produzione di pezzi della vostra macchina - Trasmissione della forza tramite ingranaggi dentati
I robusti ingranaggi dentati garantiscono precisione, affidabilità e lunga durata nonché un funzionamento senza problemi - Utilizzo continuo senza guasti
La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Dimensione installazione: SB100 | |
N° ordine | |
---|---|
SB100-180-B | |
SB100-90-B | |
Dimensione installazione: SB150 | |
N° ordine | |
SB150-180 | |
SB150-90 | |
Dimensione installazione: SB190 | |
N° ordine | |
SB190-180 | |
SB190-90 | |
Dimensione installazione: SB50 | |
N° ordine | |
SB50-180-B | |
SB50-90-B | |
Dimensione installazione: SB74 | |
N° ordine | |
SB74-180-B | |
SB74-90-B |
- Albero primario con doppio supporto di cuscinetti
assorbimento elevato di forze e momenti - Flangia di supporto
flangia di supporto con battuta di fine corsa e ampio foro centrale (a partire da SB150) - Trasmissione della forza
ingranaggio stabile non rumorosa, affidabile, lunga durata - Rilevamento della posizione
rilevamento dei fine corsa 0° e 90° (oppure180°) mediante sensori induttivi regolabile mediante contatto sensore - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Valvola di regolazione
per regolare la velocità (fornita in dotazione) - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Deceleratori idraulici brevettati integrati
decelerazione dei fine corsa regolabile
Singolizzatori
Serie VEE9200
- 250 cicli al minuto
Se avete bisogno di essere più veloci, questa unità non vi deluderà: con essa potete velocizzare la vostra produzione di pezzi riducendo così i costi! - Risparmio energetico grazie al comando a impulsi
Vi basta alimentarla solo durante l'uscita e l'entrata dello spintore, nelle posizioni di fine corsa non serve energia - Plug and Play
Grazie al controllo integrato e al rilevamento a 2 posizioni riducete al minimo il vostro lavoro di montaggio e programmazione
- Alimentazione
interfaccia standardizzata M12 connettore a spina tonda - Azionamento
mediante pot magnete e bobina secondo il principio della bobina mobile Consumo di corrente solo per impulso <25 ms - Rilevamento della posizione
sensore Hall integrato rilevabili 2 posizioni - Controllo dello stato
indicatore di posizione ottico mediante LED - Spintore
Alluminio anodizzato a spessore - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Fissaggio
foro per il fissaggio delle dita personalizzate
Compensatori assiali
Serie XYR1000
- Forza di compensazione e corsa regolabili
Mediante viti di regolazione potete adattare le caratteristiche di compensazione in breve tempo e nel modo migliore per la vostra applicazione - Struttura piatta
Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni più piccole e meno costose - Bloccabile centralmente e in posizione decentrata
A seconda delle esigenze potete bloccare la posizione di compensazione o serrarla centralmente. Un aiuto per processi ottimali
- Rilevamento della posizione del pistone
mediante sensore magnetico fornibile come accessorio - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 costruzione molto bassa - Forza di compensazione
regolabile mediante vite di regolazione - Corsa di compensazione
a regolazione illimitata (dalla taglia 1063) - Pistone di serraggio
centraggio mediante pistone a forma di cono - Serraggio in posizione decentrata
per attrito mediante pistone pneumatico - Guida lineare
per l'assorbimento di forze e momenti molto elevati - Piastra di compensazione
compensa gli errori di posizionamento in XY