Expired model GG1085NC
Pinze angolari a due ganasce
Serie GG1000
Equipaggiamento/Opzioni
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Molla in chiusura C
- IP40
- Sensore magnetico
- Sensore induttivo
- Con pressurizzazione
- Ganasce con possibilità di fissaggio laterale
Accessori
Benefici nel dettaglio
- Contatto e supporto sensore
per il rilevamento della posizione - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Scanalatura di rilevamento
la scanalatura serve per il posizionamento dei sensori magnetici - Magnete permanente
riscontro per i sensori magnetici - Meccanismo a leva a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza - Azionamento
cilindro pneumatico a doppio effetto - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico