Expired model GEP9004NO-B
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/BAU/ZIM_BIL_BAU_GEP9000__SALL__AIN__V1.png)
Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP9000
Equipaggiamento/Opzioni
- 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
- Molla in apertura O
- Rilevamento integrato
- IP40
- I/O digitale
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_SOM_SCH_FUN_GEP9000__SALL__AIN__V3_4f080c48ac.png)
- Alimentazione
interfaccia standardizzata M12 connettore a spina tonda - Azionamento
mediante pot magnete e bobina secondo il principio della bobina mobile consumo di corrente solo con impulso per apertura e chiusura (<25ms) - Rilevamento della posizione
sensore Hall integrato rilevabili 3 posizioni - Controllo dello stato
indicatore di posizione ottico mediante LED pinza aperta, pinza chiusa e presenza del pezzo - Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
autorallentamento meccanico in posizione di fine corsa - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Ganascia
in alluminio molto duro ed anodizzato a spessore boccole di centraggio rimovibili per il fissaggio delle ganasce personalizzate