GP1810N-B

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP1800

Persönliche Daten
Nachricht
Aufbau im Schnitt
  1. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  2. Permanentmagnet
    als Signalgeber im Kolbenraum eingebaut
  3. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung
  4. dichte und präzise Vierkantflachführung
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  5. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich
  6. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  7. Abnehmbare Zentrierhülse
    schnelles und kostengünstiges Wechseln der Greifbacken
  8. Integrierte Greifkraftsicherung
    im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher, optional in Ausführung C und O