Expired model GEP9002NO-B

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP9000

Dati personali
Comunicazione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
  • Molla in apertura O
  • Rilevamento integrato
  • IP40
  • I/O digitale
Benefici nel dettaglio
  1. Alimentazione
    interfaccia standardizzata M12 connettore a spina tonda
  2. Azionamento
    mediante pot magnete e bobina secondo il principio della bobina mobile consumo di corrente solo con impulso per apertura e chiusura (<25ms)
  3. Rilevamento della posizione
    sensore Hall integrato rilevabili 3 posizioni
  4. Controllo dello stato
    indicatore di posizione ottico mediante LED pinza aperta, pinza chiusa e presenza del pezzo
  5. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    autorallentamento meccanico in posizione di fine corsa
  6. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  7. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  8. Ganascia
    in alluminio molto duro ed anodizzato a spessore boccole di centraggio rimovibili per il fissaggio delle ganasce personalizzate