GD1712NC-B

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD1700

Persönliche Daten
Nachricht
Aufbau im Schnitt
  1. dichte und präzise Vierkantführung für schmutzige Umgebung
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
  2. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  3. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung
  4. Integrierte Greifkraftsicherung
    im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher optional in Ausführung C und O
  5. Permanentmagnet
    bis GD1708-B im Kolbenraum als Signalgeber für die Magnetfeldsensorik verbaut
  6. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich
  7. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  8. Abnehmbare Zentrierhülse
    schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken