GED1306C
Modello fuori produzione

Nota sul modello precedente
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli precedenti ed è ancora disponibile qui per fornirvi informazioni tecniche e assistenza. Se avete domande su questo modello precedente, utilizzate il modulo di contatto: saremo lieti di aiutarvi! Per richieste relative al prodotto, utilizzate il link in alto per il modello successivo più avanzato.
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GED1300
Equipaggiamento/Opzioni
5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
IP40
Presa esterna
Digital I/O
Dati tecnici
| Corsa per ganascia | 6 [mm] |
| Forza di presa in chiusura (regolabile) mass. | 350 [N] |
| Tempo di chiusura | 0.4 [s] |
| Tempo di apertura | 0.4 [s] |
| Ripetibilità +/- | 0.02 [mm] |
| Tensione | 24 [V] |
| Corrente max. regolabile tramite potenziometro | 210 [mA] |
| Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
| Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 1.7 [kg] |
Benefici nel dettaglio

- Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Ganascia
acciaio rettificato fissaggio delle ganasce personalizzate - Disco a camme a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza corsa in esercizio con graduale aumento della forza, nella versione con corsa 6 mm per ganascia - Azionamento
motoriduttore elettrico 24 VDC - Guida
guida scanalata a T precisa, per assorbimento elevato di forze e momenti - Rilevamento della posizione
misurato al termine della corsa mediante la variazione progressiva di corrente del motore - Alimentazione
interfaccia standardizzata con spina tonda M8 e cavo di comando (usare solo cavi senza diodo) - Carcassa robusta e leggera
lega di alluminio anodizzata a spessore