Expired model GED1302
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GED1302__SALL__AIN__V3.png)
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GED1300
Equipaggiamento/Opzioni
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP40
- I/O digitale
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/6/7/csm_SOM_SCH_FUN_GED1300__SALL__AIN__V3_545f9e68eb.png)
- Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Ganascia
acciaio rettificato fissaggio delle ganasce personalizzate - Disco a camme a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza corsa in esercizio con graduale aumento della forza, nella versione con corsa 6 mm per ganascia - Azionamento
motoriduttore elettrico 24 VDC - Guida
guida scanalata a T precisa, per assorbimento elevato di forze e momenti - Rilevamento della posizione
misurato al termine della corsa mediante la variazione progressiva di corrente del motore - Alimentazione
interfaccia standardizzata con spina tonda M8 e cavo di comando (usare solo cavi senza diodo) - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore