Expired model GEP2013IO-00-A

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

Dati personali
Comunicazione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP40
  • Autorallentamento meccanico
  • Sensore magnetico
  • Forza di presa regolabile
  • I/O digitale
Benefici nel dettaglio
  1. Comando
    tramite porte I/O (IO) o tramite IO-Link (IL)
  2. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  3. Motore BLDC
    Motore a corrente continua senza spazzole resistente all'usura
  4. Cremagliera a vite senza fine
    autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente
  5. Sincronizzazione
    mediante pignone e cremagliere
  6. Rilevamento della posizione
    Magnete permanente per il rilevamento diretto del movimento delle ganasce tramite sensori magnetici
  7. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  8. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico