LWR50L-23-00004-A
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_LWR50L-23-00004-A__SALL__AIN__V1.png)
Pinze parallele a due ganasce
Serie LWR
- Corsa maggiore con dimensioni minori
- Comando semplicissimo
- Posizionabilità mediante IO-Link
- Utilizzo in combinazione con Match - Moduli robot (I/O digitale/IO-Link/RS485)
- Ottimale per applicazioni come tecnologia medica/automazione di laboratorio, assemblaggio, industria elettronica, ecc.
Equipaggiamento/Opzioni
- Posizionabile
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 16 [mm] |
Comando | IO-Link |
Temperatura di esercizio | 5 ... +60 [°C] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 1.4 [kg] |
Alimentazione elettrica | integrato |
Corsa di serraggio | 1 [mm] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,05 [mm] |
Ripetibilità nell'asse Z | 0,05 [mm] |
Forza di serraggio | 50 [N] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1.0 [mm] |
Adatto per la serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
Posizionabile | Sì |
Rilevamento della posizione integrato | con dati di processo |
Gestione dei cavi | esterna |
Tipo di Azionamento | elettriche |
Mantenimento della forza di presa | meccanico |
Forza di presa in chiusura (regolabile) mass. | 500 [N] |
Forza di presa in apertura (regolabile) mass | 500 [N] |
Tempo di chiusura | 0.30 [s] |
Tempo di apertura | 0.30 [s] |
Tempo di azionamento | 0,055 [s] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 2.1 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 120 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.02 [mm] |
Tensione | 24 [V] |
Corrente assorbita mass. | 2 [A] |
Percorso minimo per ganascia | 0.5 [mm] |