MSF40S-F001

Unità rotanti piatte
Serie MSF

"L'Individuale"

  • Qui siete voi a decidere!
    Con collegamento a flangia o albero rotante, con deceleratore idraulico o senza: grazie alle numerose varianti disponibili, trovate sempre ciò di cui avete bisogno
  • Struttura piatta
    La trasmissione a doppio pistone e la conseguente struttura compatta consente un montaggio estremamente agevole dell'unità. Così potete installare la vostra unità risparmiando spazio
  • Angolo di rotazione regolabile illimitatamente
    Grazie all'angolo di rotazione completamente regolabile, potete avere una maggiore personalizzazione e flessibilità, riducendo ulteriormente i tempi di attrezzaggio
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Decelerazione dei fine corsa Powerstop
  • IP41
  • Sensore magnetico
  • 2 posizioni effettuabili
  • Angolo di rotazione regolabile
  • Flangia
Dati tecnici
Angolo di rotazione90 / 180 [°]
Momento torcente0.7 [Nm]
Decelerazione dei fine corsa daPowerStop
Ancoraggio utensili tramiteFlangia
Ripetibilità +/-0.01 [°]
Carico assiale sui cuscinetti215 [N]
Carico radiale sui cuscinetti7 [Nm]
Pressione di esercizio min.3 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo 90°4.3 [cm³]
Volume d'aria per ciclo 180°8.6 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP41
Peso0.36 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Valvola di regolazione
    per regolare la velocità di rotazione in dotazione
  2. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  3. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  4. Ancoraggio utensili
    fornibile anche in versione flangiata con perno
  5. Trasmissione della forza
    cremagliera e ruota dentata
  6. Fino a 2 passaggi aria integrati
    per alimentazione dell'aria integrata il gruppo dei cavi non è coinvolto nella rotazione
  7. Scanalatura di rilevamento
    per il posizionamento dei sensori magnetici
  8. deceleratori idraulici integrati con tecnologia della scanalatura a spirale
    decelerazione dei fine corsa regolabile