TPC-AS18X21H
기술 데이터
10 [J] | |
300 [J/h] | |
16 [J] | |
최대 스트로크 | 9 [mm] |
스트로크=0에서의 높이 H | 18 [mm] |
21 [mm] | |
26 [mm] | |
최대 나사 길이 E | 5 [mm] |
스레드 | M5 |
무게 | 6 [g] |
최대 충돌각 | 15 [°] |
LABS 유연성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |
10 [J] | |
300 [J/h] | |
16 [J] | |
최대 스트로크 | 9 [mm] |
스트로크=0에서의 높이 H | 18 [mm] |
21 [mm] | |
26 [mm] | |
최대 나사 길이 E | 5 [mm] |
스레드 | M5 |
무게 | 6 [g] |
최대 충돌각 | 15 [°] |
LABS 유연성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |